Halila Quartz Countertop - Special Order

Halila Quartz Countertop - Special Order

BQ3600 Halila draws inspiration from majestic limestone mountains, featuring a neutral beige tone that exudes calm and timeless beauty. Its soft, natural look evokes the layered textures of weathered stone.
Specifikim
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    2 cm (3/4”)

    3 cm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    Polished

Specifikime teknike
  • Referencë unikehalila-quartz-countertop
  • Familja e produkteveClassic Collection
  • Grupi i produkteveHalila BQ3600
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-05-06
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)65
  • Gjerësia (inçet)130
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQuartz
  • Projektuar nëVietnam
  • Prodhuar nëVietnam
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Banak
  • IFC classificationDuke mbuluar
  • Kodi ETIMEC010182
  • Emri ETIMNatural stone tile
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 PërshkrimCounter tops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleQuartz Agglomerate Countertops
  • OmniClass Number23-21 19 15
  • OmniClass TitleSpecialty Casework