Sparkling Black Quartz Countertop
Sparkling Black Quartz Countertop
Sparkling Black Quartz Countertop

    Sparkling Black Quartz Countertop

    From Vicostone’s Sparkling Collection, Sparkling Black contains glass and mirror fragments that glitter at different angles on a dusky background.
    Specifikim
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm

      3 cm

      FINISH TYPES

      Polished

    Specifikime teknike
    • Referencë unikesparkling-black-quartz-countertop
    • Familja e produkteveClassic Collection
    • Grupi i produkteveSparkling Black BC1000
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-06-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)65
    • Gjerësia (inçet)130
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQuartz
    • Projektuar nëVietnam
    • Prodhuar nëVietnam
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Banak
    • IFC classificationDuke mbuluar
    • Kodi ETIMEC010182
    • Emri ETIMNatural stone tile
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 PërshkrimCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass Number23-21 19 15
    • OmniClass TitleSpecialty Casework