MMXCWCOL - Maximus MMX range, Brackets
Videotec

MMXCWCOL - Maximus MMX range, Brackets

Made of AISI 316L electropolished stainless steel Load rating: 30kg (66lb) For pole diameters: from 60mm (2.36in) up to 200mm (7.9in) Dimensions: 120x86mm (4.7x3.4in)
Specifikime teknike
  • Referencë unikemmxcwcol
  • Familja e produkteveMaximus
  • Grupi i produkteveEx-proof PTZ cameras, Brackets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-08-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)86
  • Gjerësia (mm)120
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)0.7
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Siguri, Kamera & Aksesore
  • IFC classificationAlarm
  • Kodi ETIMEC001527
  • Emri ETIMVideo surveillance system
  • Emrin UNSPSCSecurity cameras
  • UNSPSC code46171610
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Surveillance
  • OmniClass Number23-37 15 11
  • OmniClass TitleCameras
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security