NXPTZCOL - NXPTZ range, Brackets
Videotec

NXPTZCOL - NXPTZ range, Brackets

Made of AISI 316L electropolished stainless steel For pole diameters:ᅠ ᅠfromᅠ ᅠ110mm (4.3in)ᅠ ᅠup toᅠ ᅠ150mm (5.9in) Load rating:ᅠ ᅠ50kg (110lb) Dimensions:ᅠ ᅠ198x182mm (7.8x7.2in)
Specifikime teknike
  • Referencë unikenxptzcol
  • Familja e produkteveNXPTZ
  • Grupi i produkteveStainless steel PTZ cameras, Brackets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-08-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)182
  • Gjerësia (mm)198
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorAlumin
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)4.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Siguri, Kamera & Aksesore
  • IFC classificationAlarm
  • Kodi ETIMEC001527
  • Emri ETIMVideo surveillance system
  • Emrin UNSPSCSecurity cameras
  • UNSPSC code46171610
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Surveillance
  • OmniClass Number23-37 15 11
  • OmniClass TitleCameras
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security