UPTWBA - PTZ cameras, Brackets
Videotec

UPTWBA - PTZ cameras, Brackets

4.7 nga 5 yje4.7(6 vlerësime)
Made of die-cast aluminum Epoxypolyester powder painting, RAL9002 colour Wall bracket with internal cable channel To combine with PTCC1 pole mount or WCWGC corner mount adapters for the installation on several surfaces
Specifikime teknike
  • Referencë unikeuptwba
  • Familja e produkteveUlisse
  • Grupi i produktevePTZ cameras, Brackets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-08-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)170
  • Gjerësia (mm)146
  • Thellësia (mm)593
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)3.1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Siguri, Kamera & Aksesore
  • IFC classificationAlarm
  • Kodi ETIMEC001527
  • Emri ETIMVideo surveillance system
  • Emrin UNSPSCSecurity cameras
  • UNSPSC code46171610
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Surveillance
  • OmniClass Number23-37 15 11
  • OmniClass TitleCameras
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security