WASNX - NXPTZ range, Accessories, washer pump
Videotec

WASNX - NXPTZ range, Accessories, washer pump

Enclosure made of stainless steel AISI 316L Delivery head: up to 20m (66ft) Water tank capacity: 10l (2.6gal) Suitable for Videotec products or with third-party products Operating temperature: from -20°C (-4°F) up to +60°C (140°F) Available voltages: 230Vac, 120Vac, 24Vac
Specifikime teknike
  • Referencë unikewasnx
  • Familja e produkteveNXPTZ
  • Grupi i produkteveStainless steel PTZ cameras, Accessories
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-08-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)697
  • Gjerësia (mm)429
  • Thellësia (mm)255
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)18
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Siguri, Kamera & Aksesore
  • IFC classificationAlarm
  • Kodi ETIMEC001527
  • Emri ETIMVideo surveillance system
  • Emrin UNSPSCSecurity cameras
  • UNSPSC code46171610
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Surveillance
  • OmniClass Number23-37 15 11
  • OmniClass TitleCameras
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security