Audio/video digital call panels for IPure system
Colour CMOS camera with wide angle view and integrated RFID proximity reader for keys (up to 10,000) code 955/T. 10,000 configurable access codes. Blue LED button and display backlighting, AISI 316 stainless steel, Vandal resistant IK09, IP55 Protection Grade, status signal (Busy/Call in progress/Communication open/Door open). 10,000 users configurable through PC (RJ-45 and Videx IP Wizard sw). Access control via user code and proximity key. Configurable programming: Door open/conversation time, 2 C-NO-NC dry contact relay (max 24Vac/dc - 2A). Additional camera input 1Vpp. Microphone/ speaker adjustment. RS-485 and Wiegand connections, 2 programmable inputs. Mountig with 4000 series modular system with 2-module flush or surface installation kits (4514RV). Flush mountign with flush back box included (4514RV/F). Operating temperature -20°C to +60°C. 12Vdc power supply or PoE.
Rajoni i disponueshëm
| Europe | Asia | North America | Africa | South America | Oceania |
|---|---|---|---|---|---|
Andorrë | Afganistan | Anguilë | Afrika e Jugut | Argjentinë | Australi |
Austri | Arabia Saudite | Antigua dhe Barbuda | Algjeri | Bolivi | Fixhi |
Belgjikë | Armeni | Arubë | Angolë | Brazil | Guam |
Bjellorusi | Azerbaixhan | Bahamas | Benin | Ekuador | Ishujt Cook |
Bosnjë dhe Hercegovinë | Bahrejn | Barbados | Botsvanë | Guajanë | Ishujt Marshall |
Bulgari | Bangladesh | Belizë | Burkina-Faso | Guiana franceze | Ishujt Minor Periferik të Shteteve të Bashkuara |
Danimarkë | Brunei | Bermude | Burundi | Ishujt Falkland (Islas Malvinas) | Ishujt Pitcairn |
Estoni | Butan | Dominikë | Çad | Kili | Ishujt Solomon |
Finlandë | Emiratet e Bashkuara Arabe | Granadë | Côte d’Ivoire | Kolumbi | Ishujt Veriore të Marianës |
Francë | Filipinet | Grenlandë | Egjipt | Paraguaj | Ishulli Norfolk |
Gërnzi | Gjeorgji | Guadelupë | Eritre | Peru | Kaledonia e Re |
Gjermani | Hong-Kong | Guatemalë | Esvatini | Surinami | Kiribati |
Gjibraltar | Indi | Haiti | Etiopi | Uruguai | Nauru |
Greqi | Indonezi | Honduras | Gabon | Venezuelë | Niue |
Holandë | Irak | Ishujt e Virgjër Britanikë | Gambia | Palau | |
Hungari | Iran | Ishujt e Virgjër të SHBA | Gana | Papua Guinea e Re | |
Irlandë | Ishujt Cocos (Keeling) | Ishujt Kajman | Guine | Polinezia franceze | |
Ishujt Alandë | Izrael | Kanadë | Guine-Bisau | Samoa | |
Ishujt Faroe | Japoni | Karaibe Holandë | Guinea Ekuatoriale | Samoa amerikane | |
Ishulli i Njeriut | Jemen | Kolektiviteti i Shën Martinit | Kamerun | Shtetet Federale të Mikronezisë | |
Islandë | Jordani | Kosta Rika | Kenia | Timor-Leste | |
Itali | Kamboxhi | Kubë | Kepi i Gjelbër | Tokelau | |
Kroacia | Katar | Kuraçao | Komora | Tonga | |
Letoni | Kazahstan | Martinikë | Lesoto | Tuvalu | |
Lihtenshtajn | Kinë | Meksikë | Liberi | Vanuatu | |
Lituani | Kirgistan | Montserat | Libi | Wallis dhe Futuna | |
Luksemburg | Korea e jugut | Nikaragua | Madagaskar | Zelanda e Re | |
Mali i Zi | Korea e Veriut | Panama | Majotë | ||
Maltë | Krishtlindje Island | Porto Riko | Malavi | ||
Maqedonia e Veriut | Kuveit | Republika Domenikane | Mali | ||
Mbretëria e Bashkuar | Laos | Salvador | Marok | ||
Moldovë | Liban | Sen-Bartelemi | Mauritius | ||
Monako | Makao | Shën Kitts dhe Nevis | Mavritani | ||
Norvegji | Malazi | Shën Lucia | Mozambik | ||
Poloni | Maldive | Shën Pierre dhe Miquelon | Namibi | ||
Portugali | Mianmar (Burmë) | Shën Vincent dhe Grenadinet | Niger | ||
Qipro | Mongoli | Shtetet e Bashkuara | Nigeri | ||
Qyteti i Vatikanit | Neoal | Sint-Marten | Republika Demokratike e Kongos | ||
Republika Çeke | Oman | Trinidad dhe Tobago | Republika e Afrikës Qendrore | ||
Rumani | Pakistan | Turks dhe Caicos Islands | Republika e Kongos | ||
Rusi | Palestinë | Xhamaika | Reunion | ||
San-Marino | Singapor | Ruandë | |||
Serbi | Siria | Sahara Perëndimore | |||
Shqipëri | Sri-Lankë | São Tomé dhe Príncipe | |||
Sllovaki | Tajlandë | Sejshelle | |||
Sllovenia | Tajvan | Senegal | |||
Spanjë | Taxhikistan | Shën Helena | |||
Suedi | Territori Britanik i Oqeanit Indian | Sierra-Leone | |||
Svalbard dhe Jan Mayen | Turkmenistan | Somali | |||
Ukrainë | Turqi | Sudan | |||
Xhersej | Uzbekistan | Sudanin Jugor | |||
Zvicër | Vietnam | Tanzani | |||
Togo | |||||
Tunizi | |||||
Ugandë | |||||
Xhibuti | |||||
Zambi | |||||
Zimbabve |