Construction_Roof_Viriyalohakij_Metal Sheet_VMT-16-700

Construction_Roof_Viriyalohakij_Metal Sheet_VMT-16-700

VMT-16-700 Metal Sheet Inspired by seamless sheet connections, this design ensures a smooth and flawless appearance while maintaining exceptional strength and durability in all weather conditions. With a modern and distinctive aesthetic, it is suitable for both exterior and interior applications, offering lasting beauty and performance. Additionally, it provides superior corrosion resistance for enhanced longevity.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeConstruction_Roof_Viriyalohakij_MetalSheet_VMT-16-700
  • Familja e produkteveConstruction
  • Grupi i produkteveMetal Sheet
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2025-03-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)16
  • Gjerësia (mm)706.7
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëTajlandë
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Çatitë
  • OmniClass Number23-13 39 00
  • OmniClass TitleRoof Coverings, Claddings, Linings

Rajoni i disponueshëm

Asia
Armeni
Azerbaixhan
Bangladesh
Brunei
Butan
Filipinet
Gjeorgji
Hong-Kong
Indi
Indonezi
Ishujt Cocos (Keeling)
Japoni
Kamboxhi
Kazahstan
Kinë
Kirgistan
Korea e jugut
Korea e Veriut
Krishtlindje Island
Laos
Makao
Malazi
Maldive
Mianmar (Burmë)
Mongoli
Neoal
Pakistan
Singapor
Sri-Lankë
Tajlandë
Tajvan
Taxhikistan
Territori Britanik i Oqeanit Indian
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam