Bidet - Wall Hung - 54cm - Memoria Series - VitrA
Bidet - Wall Hung - 54cm - Memoria Series - VitrA

    Bidet - Wall Hung - 54cm - Memoria Series - VitrA

    Memoria Wall Hung Bidet  Tap Hole, Without Overflow Hole

    Product code: 5886B483-0288

    Specifikime teknike
    • Referencë unike5886B483-0288
    • Familja e produkteveSanitaryware & Complementary Products
    • Grupi i produkteveBidets
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-12-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)345
    • Gjerësia (mm)450
    • Thellësia (mm)540
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorVitreous china
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    • Weight Net (kg)29
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010126
    • Emri ETIMBidet
    • Emrin UNSPSCBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 PërshkrimBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa Oceania