Washbasin Unit - 50cm - With Doors - Right - Sento Series - VitrA
Washbasin Unit - 50cm - With Doors - Right - Sento Series - VitrA
Washbasin Unit - 50cm - With Doors - Right - Sento Series - VitrA

    Washbasin Unit - 50cm - With Doors - Right - Sento Series - VitrA

    Washbasin Unit - 50cm - With Doors - Right - Sento Series - VitrA

    Colours : Matte White

    Product code: 60777

    Specifikime teknike
    • Referencë unike60777
    • Familja e produkteveBathroom Furniture
    • Grupi i produkteveWashbasin Unit
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-11-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)615
    • Gjerësia (mm)435
    • Thellësia (mm)340
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorThermowood
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    • Weight Net (kg)33
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa Oceania