Washbasin Unit - 80cm - With One Drawer - 1 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - With One Drawer - 1 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - With One Drawer - 1 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - With One Drawer - 1 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - With One Drawer - 1 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA

    Colours : Retro Green

    Product code:  65815

    Specifikime teknike
    • Referencë unike65815
    • Familja e produkteveBathroom Furniture
    • Grupi i produkteveWashbasin Unit
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-02-04
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)780
    • Gjerësia (mm)750
    • Thellësia (mm)500
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorThermowood
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    • Weight Net (kg)59
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010013
    • Emri ETIMBathroom vanity
    • Emrin UNSPSCCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-19 31 17 13
    • OmniClass TitleLavatory Units
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa Oceania
    Andorrë
    Afganistan
    Afrika e Jugut
    Australi
    Austri
    Arabia Saudite
    Algjeri
    Fixhi
    Belgjikë
    Armeni
    Angolë
    Guam
    Bjellorusi
    Azerbaixhan
    Benin
    Ishujt Cook
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bahrejn
    Botsvanë
    Ishujt Marshall
    Bulgari
    Bangladesh
    Burkina-Faso
    Ishujt Minor Periferik të Shteteve të Bashkuara
    Danimarkë
    Brunei
    Burundi
    Ishujt Pitcairn
    Estoni
    Butan
    Çad
    Ishujt Solomon
    Finlandë
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Côte d’Ivoire
    Ishujt Veriore të Marianës
    Francë
    Filipinet
    Egjipt
    Ishulli Norfolk
    Gërnzi
    Gjeorgji
    Eritre
    Kaledonia e Re
    Gjermani
    Hong-Kong
    Esvatini
    Kiribati
    Gjibraltar
    Indi
    Etiopi
    Nauru
    Greqi
    Indonezi
    Gabon
    Niue
    Holandë
    Irak
    Gambia
    Palau
    Hungari
    Iran
    Gana
    Papua Guinea e Re
    Irlandë
    Ishujt Cocos (Keeling)
    Guine
    Polinezia franceze
    Ishujt Alandë
    Izrael
    Guine-Bisau
    Samoa
    Ishujt Faroe
    Japoni
    Guinea Ekuatoriale
    Samoa amerikane
    Ishulli i Njeriut
    Jemen
    Kamerun
    Shtetet Federale të Mikronezisë
    Islandë
    Jordani
    Kenia
    Timor-Leste
    Itali
    Kamboxhi
    Kepi i Gjelbër
    Tokelau
    Kroacia
    Katar
    Komora
    Tonga
    Letoni
    Kazahstan
    Lesoto
    Tuvalu
    Lihtenshtajn
    Kinë
    Liberi
    Vanuatu
    Lituani
    Kirgistan
    Libi
    Wallis dhe Futuna
    Luksemburg
    Korea e jugut
    Madagaskar
    Zelanda e Re
    Mali i Zi
    Korea e Veriut
    Majotë
    Maltë
    Krishtlindje Island
    Malavi
    Maqedonia e Veriut
    Kuveit
    Mali
    Mbretëria e Bashkuar
    Laos
    Marok
    Moldovë
    Liban
    Mauritius
    Monako
    Makao
    Mavritani
    Norvegji
    Malazi
    Mozambik
    Poloni
    Maldive
    Namibi
    Portugali
    Mianmar (Burmë)
    Niger
    Qipro
    Mongoli
    Nigeri
    Qyteti i Vatikanit
    Neoal
    Republika Demokratike e Kongos
    Republika Çeke
    Oman
    Republika e Afrikës Qendrore
    Rumani
    Pakistan
    Republika e Kongos
    Rusi
    Palestinë
    Reunion
    San-Marino
    Singapor
    Ruandë
    Serbi
    Siria
    Sahara Perëndimore
    Shqipëri
    Sri-Lankë
    São Tomé dhe Príncipe
    Sllovaki
    Tajlandë
    Sejshelle
    Sllovenia
    Tajvan
    Senegal
    Spanjë
    Taxhikistan
    Shën Helena
    Suedi
    Territori Britanik i Oqeanit Indian
    Sierra-Leone
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Turkmenistan
    Somali
    Ukrainë
    Turqi
    Sudan
    Xhersej
    Uzbekistan
    Sudanin Jugor
    Zvicër
    Vietnam
    Tanzani
    Togo
    Tunizi
    Ugandë
    Xhibuti
    Zambi
    Zimbabve