Tall Unit - 35cm - Short - Right - Metropole Pure Series - VitrA

Tall Unit - 35cm - Short - Right - Metropole Pure Series - VitrA

Tall Unit - 35cm - Short - Metropole Pure Series - VitrA

Colours : Matt Light Grey

Product code: 67276

Specifikime teknike
  • Referencë unike67276
  • Familja e produkteveBathroom Furniture
  • Grupi i produkteveTall Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-06-08
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1200
  • Gjerësia (mm)350
  • Thellësia (mm)290
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMDF
  • Projektuar nëTurqi
  • Prodhuar nëTurqi
  • Weight Net (kg)10
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
  • IFC classificationMobilje
  • Kodi ETIMEC011381
  • Emri ETIMBathroom furniture set
  • Emrin UNSPSCCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa Oceania