Washbasin Unit - 120cm - With2Drawer - Metropole Edge Series - VitrA

Washbasin Unit - 120cm - With2Drawer - Metropole Edge Series - VitrA

Washbasin Unit - 120cm - With 2 Drawer - Vitra - Metropole Edge Series

Black Oak

Product code: 67463

Specifikim


Specifikime teknike
  • Referencë unike67463
  • Familja e produkteveBathroom Furniture
  • Grupi i produkteveWashbasin Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-07-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)600
  • Gjerësia (mm)1200
  • Thellësia (mm)450
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMDF
  • Projektuar nëTurqi
  • Prodhuar nëTurqi
  • Weight Net (kg)25
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Kodi ETIMEC011381
  • Emri ETIMBathroom furniture set
  • Emrin UNSPSCCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa Oceania
Andorrë
Afganistan
Afrika e Jugut
Australi
Austri
Arabia Saudite
Algjeri
Fixhi
Belgjikë
Armeni
Angolë
Guam
Bjellorusi
Azerbaixhan
Benin
Ishujt Cook
Bosnjë dhe Hercegovinë
Bahrejn
Botsvanë
Ishujt Marshall
Bulgari
Bangladesh
Burkina-Faso
Ishujt Minor Periferik të Shteteve të Bashkuara
Danimarkë
Brunei
Burundi
Ishujt Pitcairn
Estoni
Butan
Çad
Ishujt Solomon
Finlandë
Emiratet e Bashkuara Arabe
Côte d’Ivoire
Ishujt Veriore të Marianës
Francë
Filipinet
Egjipt
Ishulli Norfolk
Gërnzi
Gjeorgji
Eritre
Kaledonia e Re
Gjermani
Hong-Kong
Esvatini
Kiribati
Gjibraltar
Indi
Etiopi
Nauru
Greqi
Indonezi
Gabon
Niue
Holandë
Irak
Gambia
Palau
Hungari
Iran
Gana
Papua Guinea e Re
Irlandë
Ishujt Cocos (Keeling)
Guine
Polinezia franceze
Ishujt Alandë
Izrael
Guine-Bisau
Samoa
Ishujt Faroe
Japoni
Guinea Ekuatoriale
Samoa amerikane
Ishulli i Njeriut
Jemen
Kamerun
Shtetet Federale të Mikronezisë
Islandë
Jordani
Kenia
Timor-Leste
Itali
Kamboxhi
Kepi i Gjelbër
Tokelau
Kroacia
Katar
Komora
Tonga
Letoni
Kazahstan
Lesoto
Tuvalu
Lihtenshtajn
Kinë
Liberi
Vanuatu
Lituani
Kirgistan
Libi
Wallis dhe Futuna
Luksemburg
Korea e jugut
Madagaskar
Zelanda e Re
Mali i Zi
Korea e Veriut
Majotë
Maltë
Krishtlindje Island
Malavi
Maqedonia e Veriut
Kuveit
Mali
Mbretëria e Bashkuar
Laos
Marok
Moldovë
Liban
Mauritius
Monako
Makao
Mavritani
Norvegji
Malazi
Mozambik
Poloni
Maldive
Namibi
Portugali
Mianmar (Burmë)
Niger
Qipro
Mongoli
Nigeri
Qyteti i Vatikanit
Neoal
Republika Demokratike e Kongos
Republika Çeke
Oman
Republika e Afrikës Qendrore
Rumani
Pakistan
Republika e Kongos
Rusi
Palestinë
Reunion
San-Marino
Singapor
Ruandë
Serbi
Siria
Sahara Perëndimore
Shqipëri
Sri-Lankë
São Tomé dhe Príncipe
Sllovaki
Tajlandë
Sejshelle
Sllovenia
Tajvan
Senegal
Spanjë
Taxhikistan
Shën Helena
Suedi
Territori Britanik i Oqeanit Indian
Sierra-Leone
Svalbard dhe Jan Mayen
Turkmenistan
Somali
Ukrainë
Turqi
Sudan
Xhersej
Uzbekistan
Sudanin Jugor
Zvicër
Vietnam
Tanzani
Togo
Tunizi
Ugandë
Xhibuti
Zambi
Zimbabve