WashBasin - 60cm - Wall Hung - ArchiPlan Series - VitrA
WashBasin - 60cm - Wall Hung - ArchiPlan Series - VitrA

    WashBasin - 60cm - Wall Hung - ArchiPlan Series - VitrA

    WashBasin - 60cm - Wall Hung - Archi Plan Series - VitrA

    Product code: 7401

    Specifikime teknike
    • Referencë unike7401
    • Familja e produkteveSanitaryware & Complementary Products
    • Grupi i produkteveWashBasins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-01-27
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)120
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)390
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorVitreous china
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    • Weight Net (kg)9
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011550
    • Emri ETIMWashbasin
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa Oceania