V-Care 3 Base Smart FS WC

V-Care 3 Base Smart FS WC

V-Care 3 Base Smart FS WCVortex, BTW, universal outlet, Cleanwith bidet , white, 60 cm

Product code: 7757B403-6377

Specifikime teknike
  • Referencë unike7757B403-6377
  • Familja e produkteveSanitaryware & Complementary Products
  • Grupi i produkteveWC Pans
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-08-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)400
  • Gjerësia (mm)380
  • Thellësia (mm)600
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Materiali dytësorVitreous china
  • Projektuar nëTurqi
  • Prodhuar nëTurqi
  • Weight Net (kg)38.4
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC011289
  • Emri ETIMToilet closet
  • Emrin UNSPSCToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 PërshkrimToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Compartments
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa Oceania
Åland Islands
Afganistan
Afrika e Jugut
Australi
Andorra
Arabia Saudite
Algjeri
Fiji
Austri
Armeni
Angolë
Guam
Belgjikë
Azerbaixhan
Benin
Ishujt Cook
Bjellorusi
Bahrain
Botsvanë
Ishujt Marshall
Bosnjë dhe Hercegovinë
Bangladesh
Burkina Faso
Ishujt Minor Periferik të Shteteve të Bashkuara
Bulgari
Brunei
Burundi
Ishujt Pitcairn
Danimarkë
Butan
Çad
Ishujt Solomon
Estoni
Emiratet e Bashkuara Arabe
Cape Verde
Ishujt Veriore të Marianës
Finlandë
Filipinet
Côte d'Ivoire
Kaledonia e Re
Francë
Gjeorgji
Djibouti
Kiribati
Gërnzi
Hong Kong
Egjipt
Nauru
Gjermani
Indi
Eritrea
Niue
Gjibraltar
Indonezi
Eswatini
Norfolk Island
Greqi
Irak
Ethiopia
Palau
Holandë
Iran
Gabon
Papua Guinea e Re
Hungari
Ishujt Cocos (Keeling)
Gambia
Polinezia franceze
Irlandë
Izrael
Gana
Samoa
Ishujt Faroe
Japoni
Guine
Samoa amerikane
Ishulli i Njeriut
Jemen
Guinea Ekuatoriale
Shtetet Federale të Mikronezisë
Islandë
Jordan
Guinea-Bissau
Timor-Leste
Itali
Kamboxhi
Kamerun
Tokelau
Jersey
Kazahstan
Kenya
Tonga
Kroacia
Kinë
Komora
Tuvalu
Letoni
Kirgistan
Lesoto
Vanuatu
Liechtenstein
Korea e jugut
Liberi
Wallis dhe Futuna
Lituani
Korea e Veriut
Libi
Zelanda e Re
Luksemburg
Krishtlindje Island
Madagaskar
Mali i Zi
Kuveit
Malawi
Maltë
Laos
Mali
Maqedonia e Veriut
Liban
Marok
Mbretëria e Bashkuar
Macau
Mauritius
Moldovë
Malazi
Mavritani
Monaco
Maldives
Mayotte
Norvegji
Mongoli
Mozambik
Poloni
Myanmar (Burma)
Namibia
Portugali
Neoal
Niger
Qipro
Oman
Nigeri
Qyteti i Vatikanit
Pakistan
Republika Demokratike e Kongos
Republika Çeke
Palestinë
Republika e Afrikës Qendrore
Rumani
Qatar
Republika e Kongos
Rusi
Singapore
Reunion
San Marino
Siria
Rwanda
Serbia
Sri Lanka
Sahara Perëndimore
Shqipëri
Taiwan
São Tomé dhe Príncipe
Sllovenia
Tajlandë
Senegal
Slovakia
Taxhikistan
Seychelles
Spanjë
Territori Britanik i Oqeanit Indian
Shën Helena
Suedi
Turkmenistan
Sierra Leone
Svalbard dhe Jan Mayen
Turqi
Somalia
Switzerland
Uzbekistan
Sudan
Ukrainë
Vietnam
Sudanin Jugor
Tanzania
Togo
Tunizi
Uganda
Zambia
Zimbabwe
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit