Bath & Shower Mixer - (Built-in, Exposed part) - Win S Series - VitrA
Bath & Shower Mixer - (Built-in, Exposed part) - Win S Series - VitrA

    Bath & Shower Mixer - (Built-in, Exposed part) - Win S Series - VitrA

    Bath & Shower Mixer - (Built-in, Exposed part) - Win S Series - VitrA

    Product code: A42589

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeBath-ShowerMixer-Built-in-Exposedpart-Vitra-WinSSeries-A42589
    • Familja e produkteveFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupi i produkteveFaucets - Bath&Shower Mixer
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-03-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)197
    • Gjerësia (mm)170
    • Thellësia (mm)110
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    • Weight Net (kg)0.57
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010862
    • Emri ETIMBath mixing tap
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 PërshkrimBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-27 31 29
    • OmniClass TitleMixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa Oceania