Tall Unit - 40cm - With Laundry Basket - Sento Series - VitrA
Tall Unit - 40cm - With Laundry Basket - Sento Series - VitrA
Tall Unit - 40cm - With Laundry Basket - Sento Series - VitrA

    Tall Unit - 40cm - With Laundry Basket - Sento Series - VitrA

    Tall Unit - 40cm - With Laundry Basket - Sento Series - VitrA

    Colours : Matte Anthracite, Matte White, Matte Cream

    Product code: 60854 - 60855 - 60856 - 60842 - 60843 - 60844

    Specifikim
    • The gently slowed movement of drawers, doors and lids ensure silent operation and enhance safety for children or elderly users.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeTallUnit-40cm-WithLaundryBasket-Vitra-SentoSeries-60854-60855-60856-60842-60843-60844
    • Familja e produkteveBathroom Furniture
    • Grupi i produkteveTall Unit
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-02-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1760
    • Gjerësia (mm)400
    • Thellësia (mm)350
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMDF
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    • Weight Net (kg)53
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEC011381
    • Emri ETIMBathroom furniture set
    • Emrin UNSPSCCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa Oceania
    Andorrë
    Afganistan
    Afrika e Jugut
    Australi
    Austri
    Arabia Saudite
    Algjeri
    Fixhi
    Belgjikë
    Armeni
    Angolë
    Guam
    Bjellorusi
    Azerbaixhan
    Benin
    Ishujt Cook
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bahrejn
    Botsvanë
    Ishujt Marshall
    Bulgari
    Bangladesh
    Burkina-Faso
    Ishujt Minor Periferik të Shteteve të Bashkuara
    Danimarkë
    Brunei
    Burundi
    Ishujt Pitcairn
    Estoni
    Butan
    Çad
    Ishujt Solomon
    Finlandë
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Côte d’Ivoire
    Ishujt Veriore të Marianës
    Francë
    Filipinet
    Egjipt
    Ishulli Norfolk
    Gërnzi
    Gjeorgji
    Eritre
    Kaledonia e Re
    Gjermani
    Hong-Kong
    Esvatini
    Kiribati
    Gjibraltar
    Indi
    Etiopi
    Nauru
    Greqi
    Indonezi
    Gabon
    Niue
    Holandë
    Irak
    Gambia
    Palau
    Hungari
    Iran
    Gana
    Papua Guinea e Re
    Irlandë
    Ishujt Cocos (Keeling)
    Guine
    Polinezia franceze
    Ishujt Alandë
    Izrael
    Guine-Bisau
    Samoa
    Ishujt Faroe
    Japoni
    Guinea Ekuatoriale
    Samoa amerikane
    Ishulli i Njeriut
    Jemen
    Kamerun
    Shtetet Federale të Mikronezisë
    Islandë
    Jordani
    Kenia
    Timor-Leste
    Itali
    Kamboxhi
    Kepi i Gjelbër
    Tokelau
    Kroacia
    Katar
    Komora
    Tonga
    Letoni
    Kazahstan
    Lesoto
    Tuvalu
    Lihtenshtajn
    Kinë
    Liberi
    Vanuatu
    Lituani
    Kirgistan
    Libi
    Wallis dhe Futuna
    Luksemburg
    Korea e jugut
    Madagaskar
    Zelanda e Re
    Mali i Zi
    Korea e Veriut
    Majotë
    Maltë
    Krishtlindje Island
    Malavi
    Maqedonia e Veriut
    Kuveit
    Mali
    Mbretëria e Bashkuar
    Laos
    Marok
    Moldovë
    Liban
    Mauritius
    Monako
    Makao
    Mavritani
    Norvegji
    Malazi
    Mozambik
    Poloni
    Maldive
    Namibi
    Portugali
    Mianmar (Burmë)
    Niger
    Qipro
    Mongoli
    Nigeri
    Qyteti i Vatikanit
    Neoal
    Republika Demokratike e Kongos
    Republika Çeke
    Oman
    Republika e Afrikës Qendrore
    Rumani
    Pakistan
    Republika e Kongos
    Rusi
    Palestinë
    Reunion
    San-Marino
    Singapor
    Ruandë
    Serbi
    Siria
    Sahara Perëndimore
    Shqipëri
    Sri-Lankë
    São Tomé dhe Príncipe
    Sllovaki
    Tajlandë
    Sejshelle
    Sllovenia
    Tajvan
    Senegal
    Spanjë
    Taxhikistan
    Shën Helena
    Suedi
    Territori Britanik i Oqeanit Indian
    Sierra-Leone
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Turkmenistan
    Somali
    Ukrainë
    Turqi
    Sudan
    Xhersej
    Uzbekistan
    Sudanin Jugor
    Zvicër
    Vietnam
    Tanzani
    Togo
    Tunizi
    Ugandë
    Xhibuti
    Zambi
    Zimbabve