BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries-BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries

BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries-BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries

BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries-A42930

Product code: A42930

Specifikim

Specifikime teknike
  • Referencë unikeA42930
  • Familja e produkteveFaucets&Shower systems&Accessories
  • Grupi i produkteveFaucets - Bath&Shower Mixer
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-03-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)162
  • Gjerësia (mm)220
  • Thellësia (mm)110
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorKromit
  • Projektuar nëTurqi
  • Prodhuar nëTurqi
  • Weight Net (kg)1.56
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC010862
  • Emri ETIMBath mixing tap
  • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 PërshkrimBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 19
  • OmniClass TitleFaucet Mixing Valves
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa Oceania