Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta
Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta

    Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta

    Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta

    Product code: A45151

    Specifikim
    • Arkitekta Washbasin Siphon Set

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeA45151
    • Familja e produkteveFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupi i produkteveFaucet Complementary - Traps
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-05-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)265
    • Gjerësia (mm)66
    • Thellësia (mm)425
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    • Weight Net (kg)0.64
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010947
    • Emri ETIMTrap protector, adapted sanitary fittings
    • Emrin UNSPSCTraps and strainers
    • UNSPSC code401425
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25_98
    • Uniclass 2015 PërshkrimWaste traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-27 37 00
    • OmniClass TitleLiquid Traps
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa Oceania