Tap-IntervalTap-VitrA
Tap-IntervalTap-VitrA

    Tap-IntervalTap-VitrA

    Tap-IntervalTap-VitrA

    Product code: A45256EXP

    Specifikim

    • Interval Tap G1/2-G1/2 (plastic volan)

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeA45256EXP
    • Familja e produkteveFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupi i produkteveFaucets - Taps
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-05-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)74
    • Gjerësia (mm)70
    • Thellësia (mm)70
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    • Weight Net (kg)0.12
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEG015610
    • Emri ETIMValves/taps/controls
    • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 PërshkrimBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-27 31 29
    • OmniClass TitleMixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa Oceania