Massaging Unit - Shower Column - Origin Series - VitrA
Massaging Unit - Shower Column - Origin Series - VitrA

    Massaging Unit - Shower Column - Origin Series - VitrA

    Massaging Unit - Shower Column - Origin Series - VitrA

    Product code: A45805

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeA45805
    • Familja e produkteveShowering Areas
    • Grupi i produkteveSteam / Massaging Units - Massaging Units
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-05-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1600
    • Gjerësia (mm)400
    • Thellësia (mm)570
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011613
    • Emri ETIMShower column/panel
    • Emrin UNSPSCShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa Oceania