Base Square Shower System
Base Square Shower System

    Base Square Shower System

    Base S 200 Shower System, Chrome

    Product Code:A47306

    With shower mixer, Chrome

    *Color options are available. (Customise your product by choosing shape, colour, size and more.)

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeA47306
    • Familja e produkteveFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupi i produkteveFaucets - Bath&Shower Mixer
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-04-27
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1305
    • Gjerësia (mm)320
    • Thellësia (mm)601
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    • Weight Net (kg)5.45
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEG017640
    • Emri ETIMSanitary showers
    • Uniclass 2015 CodeAc_35_80_80
    • Uniclass 2015 PërshkrimShowering
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 15 11
    • OmniClass TitleBath Shower Units

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa Oceania