Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA

    Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA

    Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA

    Colours : Matte White, Matte Grey, Matte Ivory

    Product code: 62246 - 62247 - 62248 - 62249 - 62250 - 62251

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeMidUnit-55cm-Vitra-ValarteSeries-62246-62247-62248-62249-62250-62251
    • Familja e produkteveBathroom Furniture
    • Grupi i produkteveMid Unit
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-04-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)830
    • Gjerësia (mm)535
    • Thellësia (mm)395
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMDF
    • Materiali dytësorThermowood
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    • Weight Net (kg)31
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC011381
    • Emri ETIMBathroom furniture set
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa Oceania