Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 65cm - Valarte Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 65cm - Valarte Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 65cm - Valarte Series - VitrA

    Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 65cm - Valarte Series - VitrA

    Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 65cm - Valarte Series - VitrA

    Colours : Matte Grey, Matte White, Matte Ivory

    Product code: 62225 - 62226 - 62227 - 62228 - 62229 - 62230

    Specifikim
    • Valarte Mirror Cabinet, 65 cm

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeMirror-IlluminatedMirrorCabinet-65cm-Vitra-ValarteSeries-62225-62226-62227-62228-62229-62230
    • Familja e produkteveBathroom Furniture
    • Grupi i produkteveMirrors
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-04-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)760
    • Gjerësia (mm)630
    • Thellësia (mm)170
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMDF
    • Materiali dytësorThermowood
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    • Weight Net (kg)24
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Pasqyrë
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010550
    • Emri ETIMMirror
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa Oceania