Shelf - 60cm - Voyage Series - VitrA
Shelf - 60cm - Voyage Series - VitrA
Shelf - 60cm - Voyage Series - VitrA

    Shelf - 60cm - Voyage Series - VitrA

    Shelf - 60cm - Voyage Series - VitrA

    Product code: 62520 - 62521 - 62522

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeShelf-60cm-Vitra-VoyageSeries-62520-62521-62522
    • Familja e produkteveBathroom Furniture
    • Grupi i produkteveShelfs
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-01-29
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)450
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)150
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    • Weight Net (kg)11
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC011163
    • Emri ETIMShelf
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_77
    • Uniclass 2015 PërshkrimShelf units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa Oceania