Shower Head Elbow - Connection Pipe - Shower System - VitrA
Shower Head Elbow - Connection Pipe - Shower System - VitrA

    Shower Head Elbow - Connection Pipe - Shower System - VitrA

    Shower Head Elbow - Connection Pipe - Shower System - VitrA

    Product code: A45651

    Specifikim
    • Connection Pipe (Ceiling Mounted)

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeShowerHeadElbow-ConnectionPipe-Vitra-ShowerSystem-A45651
    • Familja e produkteveFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupi i produkteveShower Systems - Shower Heads
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-05-11
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)110
    • Gjerësia (mm)70
    • Thellësia (mm)370
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    • Weight Net (kg)0.45
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011383
    • Emri ETIMShower head
    • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa Oceania