Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA

Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA

Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA

Product code: A45543

Specifikim
  • The specially designed silicon perlator discharges any lime build-up at the spout with a single touch.

    Maximum comfort is ensured with minimum amount of water thanks to the special system used for faucets.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeShowerSet-PureHandShowerSet-Vitra-ShowerSystems-A45543
  • Familja e produkteveFaucets&Shower systems&Accessories
  • Grupi i produkteveShower Systems - Shower Heads
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-05-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)850
  • Gjerësia (mm)100
  • Thellësia (mm)80
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorKromit
  • Projektuar nëTurqi
  • Prodhuar nëTurqi
  • Weight Net (kg)0.906
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC011383
  • Emri ETIMShower head
  • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 19
  • OmniClass TitleShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa Oceania