Spout - Bath Spout - Hand shower Outlet - Matrix Series - VitrA
Spout - Bath Spout - Hand shower Outlet - Matrix Series - VitrA
Spout - Bath Spout - Hand shower Outlet - Matrix Series - VitrA

    Spout - Bath Spout - Hand shower Outlet - Matrix Series - VitrA

    Spout - Bath Spout - Hand shower Outlet - Matrix Series - VitrA

    Colours :  Chrome, Gold, Matte Black

    Product code: A40564

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSpout-BathSpout-HandshowerOutlet-Vitra-MatrixSeries-A40564
    • Familja e produkteveFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupi i produkteveFaucet Complementary - Bath Spout
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-04-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)85
    • Gjerësia (mm)85
    • Thellësia (mm)170
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    • Weight Net (kg)0.81
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010862
    • Emri ETIMBath mixing tap
    • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 PërshkrimBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 11 19
    • OmniClass TitleFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa Oceania