Wash Basin - Wall Mounted - 60cm - Narrow Basin - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA
Wash Basin - Wall Mounted - 60cm - Narrow Basin - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA

    Wash Basin - Wall Mounted - 60cm - Narrow Basin - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA

    Wash Basin - Wall Mounted - 60cm - Narrow Basin - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA

    Product code: 7088L003-0001

    Specifikim
    • Without Tap Hole

      With Tap Hole

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeWashBasin-WallMounted-60cm-NarrowBasin-WithOverflowHole-Vitra-integraSeries_7088L003-0001
    • Familja e produkteveSanitaryware & Complementary Products
    • Grupi i produkteveWashBasins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-03-10
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)200
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)360
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorVitreous china
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    • Weight Net (kg)14.686
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011550
    • Emri ETIMWashbasin
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa Oceania