Toilet Brush Holder - İstanbul Series - VitrA
Toilet Brush Holder - İstanbul Series - VitrA

    Toilet Brush Holder - İstanbul Series - VitrA

    Toilet Brush Holder - İstanbul Series - VitrA

    Colours: Chrome, Gold

    Product code: A48048

    Specifikim
    • Standard
      Floor Mounted

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeWCBrushHolder-Vitra-istanbulSeries-A48048
    • Familja e produkteveFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupi i produkteveAccessories - WC Brush Holder
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-02-10
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)418
    • Gjerësia (mm)270
    • Thellësia (mm)188
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    • Weight Net (kg)4.13
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 PërshkrimToilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa Oceania