WCPan - 69cm - Floor Mounted - Close Coupled - Back Outlet - Normus Series - VitrA
WCPan - 69cm - Floor Mounted - Close Coupled - Back Outlet - Normus Series - VitrA

    WCPan - 69cm - Floor Mounted - Close Coupled - Back Outlet - Normus Series - VitrA

    WCPan - 69cm - Floor Mounted - Close Coupled - Back Outlet - Normus Series - VitrA

    Without Bidet Function, White

    Product code: 5111L003-0075

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeWCPan-69cm-FloorMounted-CloseCoupled-BackOutlet-Vitra-NormusSeries_5111L003-0075
    • Familja e produkteveSanitaryware & Complementary Products
    • Grupi i produkteveWC Pans
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-05-11
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)400
    • Gjerësia (mm)360
    • Thellësia (mm)650
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorVitreous china
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    • Weight Net (kg)22.842
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa Oceania