Pure FS
VITRINTEC

Pure FS

PURE FS is a single-glazed fire protection system. The system uses minimalist aluminum profiles only 30mm high. This system is intended for the arrangement of very light, muntin-free glass walls with the EI30 fire insulation requirement, in which the minimum amount of aluminum and invisible gaskets create the impression of 100% translucency. Pure FS has sound insulation from Rw 38dB to Rw 40dB. ETA certifacte.

Specifikime teknike
  • Referencë unikePure_FS
  • Familja e produktevePure
  • Grupi i produktevePure
  • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
  • Data e botimit2021-04-29
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)30
  • Gjerësia (mm)40
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXham
  • Materiali dytësorAlumin
  • Projektuar nëPoloni
  • Prodhuar nëPoloni
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMuret - Muret e brendshme
  • IFC classificationMuri i perdeve