BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22

    BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22

    Overview

    Resitrix membranes offer a durable solution for any flat roof. Each of the four types of membranes for roof waterproofing is internally reinforced with glass fibre. The high elasticity of the Resitrix membrane gives it high resistance to cracks and perforations.

    Resitrix also has an SBS underlay. With this layer of SBS bitumen, two strips can be welded with hot air to form a perfectly watertight joint. A slight bitumen overhang on the joint confirms this perfect watertightness. The finish of the SBS underlay is different for the four Resitrix membranes in the range. This allows roofers to find a solution adapted to each specific application.

    * RESITRIX SKW: Membrane with a top layer of EPDM with internal reinforcement and a self-adhesive underlayer made of SBS bitumen.

    * RESITRIX MB: Membrane with a top layer of EPDM with internal reinforcement and an underlayer made of SBS bitumen finished with a PE foil.

    * RESITRIX CL: Membrane with a top layer of EPDM with internal reinforcement and an underlayer of SBS bitumen finished with fine sanding.

    Support and fixing:

    Brickwork, Cellular concrete, Wood and wood derivatives, Insulation (Backed PIR surfacé, Backed PUR, cellular glass with a bituminous underlayer, backed mineral wool), Old bitumen membranes

    Specifikim
    • ATG 1790

    Specifikime teknike
    • Referencë unikebe_en-vmbso_membrane_resitrix_epdm-rvt22
    • Familja e produkteveROOF INSULATION
    • Grupi i produkteveEPDM Collection
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2024-07-19
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorGomë
    • Materiali dytësorInsulation
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Hidroizolues & Membrane
    • IFC classificationKulmet
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_51_27
    • Uniclass 2015 PërshkrimEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
    • OmniClass Number23-13 39 31
    • OmniClass TitleRoof Membranes

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Francë
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit