VORT HRI 260 DH
VORT HRI 260 DH
    Vortice

    VORT HRI 260 DH

    Zinc-coated pressed steel enclosure with removable panels. 2 x EC brushless motor with shafts turning in ball bearings, coupled to centrifugal impellers. Trimmer control allowing selection of speeds from 0 to Max in response to system pressure losses. Ventilation air flow between 80 m3/h and 125 m3/h. Dehumidifying air flow between 130 m3/h and 250 m3/h. Ultra high-efficiency counter-flow type heat exchanger fashioned from moulded plastic (PS). It contains fluorinated greenhouse gases. Compressor operating with HFC-R134a refrigerant. Prewired for electronic thermo-hygrostat (product code 22608). Dual water/air condenser. Flow switch. Three-way modulating valve. Motorized recirculation damper. Antifreeze protection. 2 x G4 filters. Electronic control unit with microprocessor and LCD display. Remote control panel RCP (code 22607) available as optional. Hermetically sealed equipment.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeheatrecoveryunit_HRI260DH
    • Familja e produkteveResidential
    • Grupi i produkteveHeat recovery units
    • Data e botimit2021-03-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)280
    • Gjerësia (mm)662
    • Thellësia (mm)1104
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorPolistiren (EPS)
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)60
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Shërimi i nxehtësisë
    • OmniClass Number23-39 43 17 23
    • OmniClass TitleWaste Heat Recovery Heat Exchangers

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania Africa South America North America
    Azerbaixhan
    Austri
    Australi
    Afrika e Jugut
    Bolivi
    Kosta Rika
    Bahrain
    Belgjikë
    Zelanda e Re
    Algjeri
    Ekuador
    Panama
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Bjellorusi
    Burkina Faso
    Kili
    Shtetet e Bashkuara
    Filipinet
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Djibouti
    Gjeorgji
    Bulgari
    Egjipt
    Hong Kong
    Danimarkë
    Ethiopia
    Indi
    Estoni
    Kamerun
    Indonezi
    Finlandë
    Kenya
    Iran
    Francë
    Libi
    Izrael
    Gjermani
    Madagaskar
    Jordan
    Greqi
    Mauritius
    Kazahstan
    Holandë
    Nigeri
    Kinë
    Islandë
    Tunizi
    Kuveit
    Itali
    Zambia
    Liban
    Kroacia
    Malazi
    Lituani
    Mongoli
    Mali i Zi
    Qatar
    Maltë
    Singapore
    Maqedonia e Veriut
    Sri Lanka
    Mbretëria e Bashkuar
    Turkmenistan
    Moldovë
    Turqi
    Norvegji
    Vietnam
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    Serbia
    Shqipëri
    Sllovenia
    Slovakia
    Spanjë
    Suedi
    Switzerland
    Ukrainë
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit