SPACEWALK 300 01
SPACEWALK 300 01
SPACEWALK 300 01
    VOXFLOR

    SPACEWALK 300 01

    Spacewalk Collection

    Inspired by the Earth surface, seen from outer space, Spacewalk offers a pattern which can be defined as New Classic. Spacewalk is composed by three products, which shares the same neutral colors, based on grays and beige tones, and different construction and pile weight. By mixing different products with the same colors, or different colors of the same product or even both, the options given by Spacewalk are limitless.


    Specifikim
    • Construction: Multi-level Loop 

      Fiber: Voxflor Certified Nylon 

      Gauge: 1/10” 

      Stitches: 9 per inch 

      Pile Weight: 26 OZ/yd2

      Average Pile Height: 5.0mm±0.5mm 

      Backing: PVC with fiberglass 

      Tile size: 25cm*100cm 

      Area of Use: Commercial – General Duty

      Anti-microbial: Ultra Fresh (Available) 

      Flammability: ASTM E 648 Class I, GB8624-2012 B1(C) 

      Smoke Density: ASTM E 662 Less than 450, GB/T 8627-1999 

      Static Propensity: AATCC-134 ≤ 3.5kV, GB/T 18044-2008

       

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSPACEWALK300-01-1
    • Familja e produkteveVoxflor Flooring
    • Grupi i produkteveCarpet Tile
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-12-10
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1000
    • Gjerësia (mm)250
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorNylon
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëKinë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDysheme - Qilim
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit