Aether 2" Round Downlight Trimless Downlight

Aether 2" Round Downlight Trimless Downlight

Features

  • Delivered Lumens: Up to 1335lm
  • CBCP: Up to 6500
  • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • CRI: Up to 90
  • Power: 15W
  • Rated Life: 50000 Hours
  • Construction: Die-cast aluminum trim with die-cast aluminum heat sink
  • Shallow housing under 2in depth
  • Single spot light source
Specifikim
  • Specifications

    Order Number: R2ARDL-S827-BK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    R2ARDLS - 17°827 - 2700K - 8512306000BK - Black
    N - 24°830 - 3000K - 85HZ - Haze
    F - 40°835 - 3500K - 85WT - White
    W - 50°840 - 4000K - 85
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
Specifikime teknike
  • Referencë unikeaether-2-round-trimless
  • Familja e produkteveAether 2"
  • Grupi i produkteveCeiling Mounted
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-04-13
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures