Aether 2" Square Adjustable Trimless Downlight

Aether 2" Square Adjustable Trimless Downlight

Features

  • Delivered Lumens: Up to 1400lm
  • CBCP: Up to 8810
  • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • CRI: Up to 90
  • Power: 15W
  • Rated Life: 50000 Hours
  • Construction: Die-cast aluminum trim with die-cast aluminum heat sink
  • Shallow housing under 2in depth
  • Single spot light source
Specifikim
  • Specifications

    Order Number: R2ASAL-S827-BK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    R2ASALS - 15°, 16° (L)827 - 2700K - 858358045BK - Black
    N - 26°, 28° (L)830 - 3000K - 85HZ - Haze
    F - 40°835 - 3500K - 85LBK - Lensed Black
    840 - 4000K - 85LHZ - Lensed Haze
    927 - 2700K - 90LWT - Lensed White
    930 - 3000K - 90WT - White
Specifikime teknike
  • Referencë unikeaether-2-square-adjustable-trimless
  • Familja e produkteveAether 2"
  • Grupi i produkteveCeiling Mounted
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-04-14
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures