Aether Atomic Round Adjustable Trim Downlight

Aether Atomic Round Adjustable Trim Downlight

Features

  • Delivered Lumens: 1090lm
  • CBCP: 3505
  • Input: 120-277 VAC, 50/60Hz
  • IC Rated, Airtight
  • Rated Life: 50000 Hours
  • Construction: Injection molded polycarbonate low glare trim
  • Robust lumen output from small aperture
  • 0 - 20° vertical tilt and 365° horizontal rotation
  • Field changeable beam angle with reflectors provided
  • Operating Temp: -4°F to 104°F (-20°C to 40°C)
  • Refer to specification sheet for lumens and CBCP data
Specifikim
  • Specifications

    Order Number: R1ARAT-BK

    ModelFinish
    R1ARATBK - Black
    BKWT - Black/White
    GLWT - Gold/White
    HZWT - Haze/White
    WT - White
Specifikime teknike
  • Referencë unikeaether-atomic-round-adjustable-trim
  • Familja e produkteveAether Atomic
  • Grupi i produkteveCeiling Mounted
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-04-14
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures