Super Max 12 in. Roof Drain - RD-500
Watts

Super Max 12 in. Roof Drain - RD-500

Watts Drainage Products RD-500 epoxy coated cast iron roof drain with flashing clamp with integral gravel stop, self-locking cast iron dome, and no hub outlet.
Specifikim
  • Keywords: drain, plumbing, roof drain, 12 inches, housing draing, plumbing drain,

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 10", 12"
    Connection Type: No Hub

Specifikime teknike
  • Referencë unike1244
  • Familja e produkteveDrainage Products
  • Grupi i produkteveRoof Waste Water Drains
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2009-09-16
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorCast iron
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Kullim

Rajoni i disponueshëm

North America