Deck Receptor Drain - RD-400
Watts

Deck Receptor Drain - RD-400

Watts Drainage RD-400 epoxy coated cast iron deck receptor drain with 2 in. (51mm) high receptor flange, internal dome strainer and no hub (standard) outlet.
Specifikim
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, roof drains, water waste drains, deck receptor drains
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
Specifikime teknike
  • Referencë unike1251
  • Familja e produkteveDrainage Products
  • Grupi i produkteveRoof Waste Water Drains
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2013-07-10
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorCast iron
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Kullim

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara