Quick-Connect Male Connectors - Polysulfone - 3501B
Watts

Quick-Connect Male Connectors - Polysulfone - 3501B

Quick-Connect male connectors - polysulfone.


3501B-0806 - 3/8 in. CTS x 3/8 in. MPT 
3501B-1006 - 1/2 in. CTS x 3/8 in. MPT 
3501B-0808 - 3/8 in. CTS x 1/2 in. MPT
3501B-1008 - 1/2 in. CTS x 1/2 in. MPT
3501B-1012 - 1/2 in. CTS x 3/4 in. MPT
3501B-1014 - 1/2 in. CTS x 3/4 in. MGHT
3501B-1412 - 3/4 in. CTS x 3/4 in. MPT
3501B-1816 - 1 in. CTS x 1 in. MPT

Specifikim
  • Keywords: watts, plumbing, joints, quick connect, barb fittings, fittings, male connector
Specifikime teknike
  • Referencë unike3612
  • Familja e produkteveQuick-Connect Solutions
  • Grupi i produkteveConnectors
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-01-26
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Lloj lidhjeje
  • IFC classificationVendosja e tubit
  • Emrin UNSPSCHardware and fittings
  • UNSPSC code401417
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 PërshkrimPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings