8 in. Diameter Deck Receptor Drain - RD-410
Watts

8 in. Diameter Deck Receptor Drain - RD-410

Watts Drainage RD-410 epoxy coated cast iron deck receptor drain with 2 in. (51mm) high receptor flange, internal dome strainer, and no hub (standard) outlet.
Specifikim
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, roof drains, water waste drains, deck receptor drains
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
Specifikime teknike
  • Referencë unike6365
  • Familja e produkteveDrainage Products
  • Grupi i produkteveRoof Waste Water Drains
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2013-07-10
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorCast iron
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Kullim

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara