Quick-Connect Stackable Elbows - Polysulfone - 3518B
Watts

Quick-Connect Stackable Elbows - Polysulfone - 3518B

Lead Free* Models Available

Size(s):
3/8 to 1 in. CTS

Description:
Quick-Connect stackable elbows - polysulfone.

3518B-08 - 3/8 in. CTS x 3/8 in. OD
3518B-10 - 1/2 in. CTS x 1/2 in. OD
3518B-14 - 3/4 in. CTS x 3/4 in. OD
3518B-18 - 1 in. CTS x 1 in. OD

Specifikim
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows
Specifikime teknike
  • Referencë unike6642
  • Familja e produkteveQuick-Connect Solutions
  • Grupi i produkteveElbows
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-01-26
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Të tjera
  • IFC classificationVendosja e tubit
  • Emrin UNSPSCHardware and fittings
  • UNSPSC code401417
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 PërshkrimPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings