Dead Level® DX-GF - 12 in. Wide Trench Frame & Grating
Watts

Dead Level® DX-GF - 12 in. Wide Trench Frame & Grating

Watts Dead Level DX-GF 12 in(305mm) wide x 48 in(1219mm) long (standard) ductile iron frame, with rust-resistant oil-black coating, and (specify) grating to suit DIN Class (specify) load rating. System to include frame connectors, grate lockdowns, and construction covers.

Specifikim
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level

    12 in. x 48 in.

Specifikime teknike
  • Referencë unike7758
  • Familja e produkteveDrainage Products
  • Grupi i produkteveWaste Water Drains
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-01-26
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Kullim
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 PërshkrimBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSubdrainage
  • OmniClass Number23-39 29 11
  • OmniClass TitleWaste Water Drains