PAM1 Relay - LDS-SSU-PAM
Watts

PAM1 Relay - LDS-SSU-PAM

Irrigation Bypass

Features

• Used to put the LDS into Standby (ignores water flow) when the irrigation controller is running
• Requires MV/P Terminal (24VAC/VDC output while irrigation is running) on the irrigation controller
• Requires All-Purpose Interface (API) purchased separately
• Typically used if plumber cannot split or separate out the indoor plumbing from the outdoor irrigation pipes

Specifikime teknike
  • Referencë unikeLDS-ssu-pam-leak-detection-pam1-relay
  • Familja e produkteveLeak Defense
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-09-19
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëKanadë
  • Prodhuar nëKanadë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Pult komandimi
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54
  • Uniclass 2015 PërshkrimValve products
  • OmniClass Number23-27 11 15 15
  • OmniClass TitleFlow Controllers