Lead Free* Water Service Vacuum Relief Valves - LFN36
Watts

Lead Free* Water Service Vacuum Relief Valves - LFN36

4.8 nga 5 yje4.8(8 vlerësime)

Series LFN36 Lead Free* Water Service Vacuum Relief Valves are used in water heater/tank applications to automatically allow air to enter into the piping system to prevent vacuum conditions that could siphon the water from the system and damage water heater/tank equipment. They have a Lead Free* brass body construction with NPT male inlet connection and a protective cap. Series LFN36 has a low profile design, is tested and rated to ANSI Z21.22, and is CSA certified. It is suitable for low pressure steam and water service, and is ideal for use in domestic water heaters and supply tanks, table top heaters, jacketed steam kettles, unit heaters, low pressure steam systems, and steam coil heaters. Maximum Working Pressure: 200psi (13.8 bar). Maximum Steam Pressure: 15psi (103 kPa).

Specifikim
  • Features

    • Lead Free* brass body
    • Low profile design
    • Valve protects water heaters, hot water supply tanks, and other equipment from damage caused by vacuum conditions
    • Protective cap
Specifikime teknike
  • Referencë unikeLead-Free-Water-Service-Vacuum-Relief-Valves-LFN36
  • Familja e produktevePlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupi i produkteveRelief Valves
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-09-03
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBronze
  • Materiali dytësorCast iron
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Valvul
  • IFC classificationValvul
  • Emrin UNSPSCBall valves
  • UNSPSC code40141607
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 PërshkrimBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
  • OmniClass Number23-27 31 15
  • OmniClass TitleBall Valves
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit