Funnel Adaptor - MS-950
Funnel Adaptor - MS-950
    Watts

    Funnel Adaptor - MS-950

    Watts MS-950 funnel adaptor with sealing gasket, no hub connection, and (specify) funnel.

    Specifikim
    • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, integrated level

      Features

      • Transitions condensate lines to 2" or 3" p-trap
      • Optional bolt-on funnels
      • No hub connection


    Specifikime teknike
    • Referencë unikeMS-950-funnel-adaptor
    • Familja e produkteveDrainage Solutions
    • Grupi i produkteveDrainage Specialties
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-01-20
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorCast iron
    • Materiali dytësorBronze
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Kullim
    • IFC classificationObjekt
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
    • Uniclass 2015 PërshkrimRoof, floor and paving drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUtility Area Drains
    • OmniClass Number23-31 27 00
    • OmniClass TitleFloor Drains
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING