Quick-Connect Dual Stem Body - Polysulfone - 3584B
Watts

Quick-Connect Dual Stem Body - Polysulfone - 3584B

Quick-Connect dual stem body - polysulfone. 3584B-1810 - 1 x 1/2 in. CTS

Specifikim
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows, manifolds
Specifikime teknike
  • Referencë unikeQuick-Connect-Dual-Stem-Body-Polysulfone-3584b
  • Familja e produktevePlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupi i produkteveConnections > Aqualock
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-05-06
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)2.38
  • Gjerësia (inçet)8.25
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
  • Pesha Net (Lbs)6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Të tjera
  • IFC classificationVendosja e tubit
  • Emrin UNSPSCHardware and fittings
  • UNSPSC code401417
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 PërshkrimPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings