Quick-Connect Tee Valves - Polysulfone - 3550B
Quick-Connect Tee Valves - Polysulfone - 3550B
    Watts

    Quick-Connect Tee Valves - Polysulfone - 3550B

    Quick-Connect tee valves - polysulfone. 3550B-1008 - 1/2 in. CTS x 3/8 in. CTS 3550B-1004 - 1/2 in. CTS x 1/4 in. OD

    Specifikim
    • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows, manifolds, pipe fittings, tees
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeQuick-Connect-Tee-Valves-Polysulfone-3550b
    • Familja e produktevePlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupi i produkteveConnections > Aqualock
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-05-06
    • Numri i botimit1
    • Gjerësia (mm)3
    • Thellësia (mm)3
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    • Weight Net (kg)1.6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Të tjera
    • IFC classificationVendosja e tubit
    • Emrin UNSPSCHardware and fittings
    • UNSPSC code401417
    • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 PërshkrimPipe fitting
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
    • OmniClass Number23-27 43 00
    • OmniClass TitlePipe Fittings
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings