Entrance grating A33x11, Z-frame, Embedded
Entrance grating A33x11, Z-frame, Embedded
Entrance grating A33x11, Z-frame, Embedded
Entrance grating A33x11, Z-frame, Embedded
Entrance grating A33x11, Z-frame, Embedded
Entrance grating A33x11, Z-frame, Embedded
Entrance grating A33x11, Z-frame, Embedded
    Weland AB

    Entrance grating A33x11, Z-frame, Embedded

    A complete entrance grating, incl. Z-profile kerb angle frame with adjustable legs. The entrance grating is constructed from flat bars running in both directions. This entrance grating has a mesh that is slightly denser, making it well suited for use in shops and offices, etc. Choose from a number of different standard formats.

    Specifikim
    • Entrance grating type A
      Mesh width: 33x11 mm
      Load bearing bar made from flat bar 25/2
      Cross bar made from flat bar 10/2
      Edge bar made from flat bar 25/2
      Z-profile kerb angle frame Z-50x30x28x3 mm
      Incl. underlying frame and adjustable support legs 135-185 mm
      Entrance gratings are dimensioned for pedestrian traffic 5.0 kN/m2 and trolleys 300 kg
      All material is hot-dip galvanised

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeentrance_grating_a33x11_fixed_z-profile
    • Familja e produkteveFlooring
    • Grupi i produkteveEntrence Grating
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-04-26
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorGalvanized steel
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDysheme - Entrance
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 48 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEntrance Floor Grids

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Danimarkë
    Finlandë
    Gjermani
    Islandë
    Norvegji
    Suedi
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit